Maxos fusion este un aparat de iluminat cu LED, adaptabil, cu montare pe șină, care oferă o calitate excelentă a luminii. Este o soluție de iluminat eficientă și flexibilă care poate fi utilizată într-o varietate de aplicații, inclusiv în medii industriale, comerciale și de birou, oferind o gamă largă de opțiuni de iluminare pentru a satisface diferite cerințe. Cu libertatea de a poziționa aceste aparate de iluminat după cum este necesar și cu integrarea altor servicii/hardware terță parte, sistemul vă permite să reduceți aglomerația din tavan. De asemenea, acesta poate fi reconfigurat pentru găzduirea modificărilor viitoare de aspect. Infrastructura permite integrarea senzorilor pentru colectarea de date, oferindu-vă oportunitatea de a utiliza informații granulare eficiente pentru a vă susține afacerea.
Un birou versatil, cu flexibilitate în utilizare în ceea ce privește alegerea aparatelor de iluminat, astfel încât să se potrivească în numeroase spații de birou.
Pregătit pentru viitor: scalabil și pregătit pentru a fi conectat la sistemele de control și iluminat.
În deplină conformitate cu normele pentru spații de birou (UGR <19, L65< 3000 cd/m2), nivel de lumină conform cerințelor pentru aplicații de birou
Cea mai bună eficacitate din clasa sa > 140 lm/W
Produsul este IP20 și, ca atare, nu este protejat împotriva pătrunderii apei. Prin urmare, vă recomandăm insistent ca mediul în care urmează să fie instalat aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător.
Dacă sfaturile de mai sus nu sunt luate și aparatele de iluminat sunt supuse pătrunderii apei, Philips / Signify nu poate garanta o defecțiune în siguranță, iar garanția produsului va deveni nulă.