Descrierea produsului
Trunking mounted, 1520x186 mm, Oțel, Alb, Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 5600 lm, 39 W, 144 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Fascicul luminos larg, Sistem optic micro-hexagonal, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini, TP(b) diffuser flammability class