Philips Ledinaire cu montaj aparent SM065C, 34 W, 4100 lm, 4000 K

SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK

Descrierea produsului

Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 120º, Opal, Acrilat, IP20/40 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401892385
Cod de comandă complet: 872016973691799

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401892385 ro_RO pdf 249.4 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting Instructions SM065C Lediniare surface mounted pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-911401892385_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401892385_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM065C 41S/840 PSU W60L60 NOC 4PK ies 7.6 kB