Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 36.5 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK

Descrierea produsului

L1500 mm; H70 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5000 lm, 36.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910925868381
Cod de comandă complet: 871951462445000

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK txt 3.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868381 ro_RO pdf 475.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868381_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868381_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK IES
Fișier Revit
SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK 910925868381 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 50S/840 PSU PCS L1500 BK LDT