România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 30 W, L1200 mm; H70 mm, 4000 lm, 3000 K, UGR19

SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH

Descrierea produsului

L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 4000 lm, 30 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910925868371
Cod de comandă complet: 871951462435100

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH txt 3.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868371 ro_RO pdf 466.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868371_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868371_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH IES
Fișier Revit
SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH 910925868371 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH ULD
Relux
ROLF File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 40S/830 PSU PCS L1200 WH LDT