România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19

SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK

Descrierea produsului

L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Negru, Negru semnal (RAL9004), Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 2700 lm, 20.5 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 62428300
Cod de comandă complet: 871951462428300

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK txt 3.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868364 ro_RO pdf 580.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868364_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868364_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK IES
Fișier Revit
SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK 910925868364 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 WIA PCS L1200 BK LDT