România - Română

Philips Flexblend, Montaj Aparent, 38 W, 1200x200 mm; H73 mm, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH

Descrierea produsului

1200x200 mm; H73 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 3600 lm, 38 W, 95 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 10397900
Cod de comandă complet: 871951410397900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani
Scor de sustenabilitate
Unclassified

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH txt 4.9 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925867136 ro_RO pdf 532.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Imagini

Product-Photographs-910925867136_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925867136_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH IES
Fișier Revit
SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH 910925867136 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 36S/940 DEIA MLO L120 WH LDT