Philips Flexblend, Montaj Aparent

FlexBlend deschide calea către spaţii de birouri eficiente şi adaptabile la diferite aranjamente ale mobilierului

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips FlexBlend este o familie atractivă de aparate de iluminat montate aparent şi suspendate, pe lângă FlexBlend încastrat. Gama de aparate de iluminat permite proprietarilor de clădiri să îşi optimizeze iluminatul, oferind sisteme care respectă normele destinate spaţiilor de birouri, cu o recuperare a investiţiei în mai puţin de 3 ani. FlexBlend oferă flexibilitatea necesară graţie unui design adaptabil. Acest lucru oferă posibilitatea de a instala uşor aparatele de iluminat la locaţie, în orice moment. Chiar dacă astăzi aparatul de iluminat este suspendat, mâine acesta poate fi adaptat la un montaj aparent, în locaţie. Şi invers. Gama de aparate de iluminat cu montaj aparent şi suspendat se potriveşte în numeroase spaţii de birouri, precum birouri necompartimentate, coridoare, săli de recepţie şi de conferinţe. FlexBlend este oferit atât cu montare în linie, cât şi singular, folosind acelaşi modul de iluminat. Astfel utilizatorii au posibilitatea de a utiliza FlexBlend drept sistem singular astăzi, dar montat în linie mâine. Controlerul este integrat în aparatul de iluminat. Pe măsură ce tehnologia se schimbă rapid, se aşteaptă ca şi soluţiile ideale de iluminat să includă inovaţii care pot contribui la optimizarea operaţiunilor. Din acest motiv, FlexBlend dispune de toate opţiunile de conectivitate, pregătite pentru viitor. Fiind un aparat de iluminat System Ready, este posibilă asocierea cu sisteme de management al iluminatului, cum ar fi Philips Interact Office cu fir (PoE) și Interact Office wireless şi/sau cu inovaţiile existente şi viitoare în materie de senzori. Prin urmare, gama de aparate de iluminat este pregătită pentru viitor şi poate fi livrată fără nicio componentă de sistem iar, într-o fază ulterioară, poate fi optimizată la faţa locului. O oportunitate atractivă pentru instalaţii noi şi proiecte de renovare.

Avantaje

  • Recuperare a investiţiei în mai puţin de 3 ani

  • Un birou versatil, cu flexibilitate în utilizare în ceea ce priveşte alegerea aparatelor de iluminat, astfel încât să se potrivească pentru diferite aranjamente de mobilier sau spaţii de birou

Caracteristici

  • În totală conformitate cu normele pentru spaţii de birouri (UGR <19, L65< 3000 cd/sm), nivel de iluminare conform cerinţelor pentru aplicaţiile de birouri

  • Efect luminos omogen şi uniform

Aplicații

  • Birouri
  • Educație
  • Sănătate

Avertizare și securitate

  • Produsul este IPX0 şi, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării apei; astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat corespunzător

  • În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus şi aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranţa, iar garanţia în caz de defecţiune a produsului va deveni nulă

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Flexblend, Montaj Aparent ro_RO pdf 1.4 MB

Imagini

Family-Photographs-Flexblend, Montaj Aparent
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Flexblend, Montaj Aparent
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
FlexBlend Surface EPD pdf 1.2 MB