România - Română

Philips SlimBlend Gen2, 31 W, 4000 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, UGR19

RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC

Descrierea produsului

Oțel, Alb, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4000 lm, 31 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 5 pini

Cod de comandă: 01135900
Cod de comandă complet: 872016901135900

Specificații

Cod familie lămpi
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC txt 4.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102496 ro_RO pdf 296.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Imagini

Product-Photographs-910505102496_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505102496_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC IES
Fișier Revit
RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC 910505102496 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/930 PSD W30L120 MXO SC LDT