Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Birourile caută un iluminat de înaltă performanță care sporește performanța, confortul, bunăstarea și durabilitatea. De aceea, soluțiile „suprafață de lumină” care oferă o calitate excelentă a luminii cu funcționalitate și conectivitate deosebite sunt atât de solicitate. La fel ca Philips SlimBlend Gen2 – o familie completă de aparatemde iluminat subțiri concepute pentru o bunăstare sporită și circularitate. Aparatele de iluminat SlimBlend Gen2 oferă eficacitate de ultimă generație și calitate excelentă a luminii (CRI>90) cu caracteristici de actualizare și reparabilitate care promit o durată lungă de viață. De asemenea, sunt proiectate pentru reciclare, făcându-le o alegere cu adevărat circulară, ecologică. Dar lumina de înaltă calitate este cea care face ca aparatele de iluminat SlimBlend Gen2 să iasă cu adevărat în evidență. Optica specială Micro Hexagonală (MXO) oferă un confort fără strălucire și, de asemenea, infuzează lumina omogenă cu străluciri, creând o suprafață de lumină vie care îmbunătățește interioarele și oferă o conformitate deplină la Office. SlimBlend Gen 2 este o soluție minimalistă, cu specificații superioare de iluminare combinate cu cea mai bună conectivitate din clasă folosind Interact Pro - toate cu o abordare durabilă a iluminatului de înaltă performanță pentru birou.
Avantaje
Aparat de iluminat LED de mare eficiență, cu opțiuni de montare la alegere (încastrat, suspendat, montat la suprafață)
Confortabil, fără orbiri, conform cerințelor specifice pentru birouri.
Caracteristici
Cea mai bună eficacitate din clasă de până la 140 lm/W vine in întâmpinarea proiectării clădirilor ecologice și a criteriilor de subvenție pentru economisirea energiei
CRI90 cu opțiune Tunable White