Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, IA4, EL-DC

RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC

Descrierea produsului

Oțel, Alb, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Senzor InterAct SNS210, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 01130400
Cod de comandă complet: 872016901130400

Specificații

Cod familie lămpi
42S [LED Module, system flux 4200 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC txt 4.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102491 ro_RO pdf 415.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Imagini

Product-Photographs-910505102491_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505102491_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC IES
Fișier Revit
RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC 910505102491 ZIP
Dialux
ULD File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ULD
Relux
ROLF File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC ROLFZ
LDT
LDT File - RC330V 42S/940 SEIA W60L60 IA4 MXO SC LDT