Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19, IA5, EL-DC

RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO

Descrierea produsului

Oțel, Alb, Balast compatibil cu senzorul, compatibil cu sistemul Interact, pentru iluminat central de urgență, Pachet de senzori multifuncționali InterAct SC1500, 3600 lm, 27 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 910505102468
Cod de comandă complet: 872016901487900

Specificații

Cod familie lămpi
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO txt 4.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102468 ro_RO pdf 421.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Imagini

Product-Photographs-910505102468_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505102468_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO IES
Fișier Revit
RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO 910505102468 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/940 SEIA W62L62 IA5 MXO LDT