Philips SlimBlend Gen2, 31.5 W, 4200 lm, 4000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19
RC332V 42S/940 WIA W62L62 MXO
Descrierea produsului
Oțel, Alb, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 4200 lm, 31.5 W, 133 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini
Specificații
- Cod familie lămpi
- 42S [LED Module, system flux 4200 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified