Philips SlimBlend Gen2, 27 W, 3400 lm, 3000 K, CRI>90, Wireless, Compatibilitate cu Interact, UGR19

RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO

Descrierea produsului

Oțel, Alb, Balast wireless compatibil cu sistemul Interact, 3400 lm, 27 W, 127 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturat, Polistiren, IP20/44 | Protejat împotriva contactului cu degetele; protejat împotriva contactului cu cablurile, protejat împotriva împroșcării, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 910505102460
Cod de comandă complet: 872016901479400

Specificații

Cod familie lămpi
36S [LED Module, system flux 3600 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO txt 4.6 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505102460 ro_RO pdf 420.2 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
SlimBlend Gen2 Installation instruction pdf 2.2 MB

Imagini

Product-Photographs-910505102460_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505102460_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO IES
Fișier Revit
RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO 910505102460 ZIP
Dialux
ULD File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO ULD
Relux
ROLF File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO ROLFZ
LDT
LDT File - RC332V 36S/930 WIA W62L62 MXO LDT