Philips Ledinaire panel gen5

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată. Alegerea de încredere și accesibilă pentru orice lucrare

Produse

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51654099
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
51656499
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51659599

Informații despre familia de produse

Descriere

Gama de panouri Philips Ledinaire Gen5 (RC065B/RC066B) include o selecție de aparate de iluminat cu LED populare, standard, care oferă calitatea superioară Philips la un preț competitiv. Fiabilă, eficientă energetic și accesibilă, această ultimă generație de panouri de iluminat Ledinaire cu LED de 600 x 600 mm, 620 x 620 mm, 300 x 1200 mm și 600 x 1200 este proiectată pentru iluminat confortabil și difuz într-o gamă largă de aplicații de iluminat general. Gama noastră de panouri de iluminat Ledinaire este disponibilă și cu accesorii pentru o instalare ușoară pe diferite tipuri de tavane, exact ceea ce aveți nevoie.

Avantaje

  • Fără riscuri, performanță de încredere

  • Calitate bună, ușor de utilizat

Caracteristici

  • 3400 lm/3600 lm/4100 lm: L80 la 50.000 h, L70 la 75.000 h și garanție de 3 ani

  • IP20/IP40

Aplicații

  • Birouri
  • Sănătate
  • Educaţie
  • Clădiri publice
  • Retail

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Ledinaire panel gen5 ro_RO pdf 1.5 MB
Instrucțiuni de instalare
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Instrucțiuni de instalare
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB

Imagini

Family-Photographs-Ledinaire panel gen5
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Pluginuri software

Family-IES-Ledinaire panel gen5
Mai multe active - Software Plugins