Philips Ledinaire panel gen5, 28 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4000 K

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 120º, Opal, Acrilat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 51654099
Cod de comandă complet: 872016951654099

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401875485 ro_RO pdf 1.1 MB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Imagini

Product-Photographs-911401875485_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401875485_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW ldt 1.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 34S 840 PSU W60L60 NOC CFW 911401875485 pdf 626.5 kB