Philips Ledinaire panel gen5, 34 W, 600x600 mm, VPC, 4100 lm, 4000 K

RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL

Descrierea produsului

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică externă (Pornit/Oprit), 4100 lm, 34 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, Unghi de distribuție luminoasă de 120º, Opal, Acrilat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, 2 × 0,75 mm², Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401876185
Cod de comandă complet: 872016951661899

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401876185 ro_RO pdf 1.1 MB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB

Imagini

Product-Photographs-911401876185_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401876185_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL ies 4.3 kB
LDT
LDT File - RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW CL ldt 1.5 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire panel RC065B G5 41S 840 PSU W60L60 NOC CFW CL 911401876185 pdf 626.6 kB