România - Română

Philips Accessory, Alb

Descrierea produsului

Philips Accessory, Alb

Cod de comandă: 911401809387
Cod de comandă complet: 872016975249899

Specificații

  • Lungime totală
    1.800 mm
  • Lățime totală
    93 mm
  • Înălțime totală
    30 mm
  • Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
    30 x 93 x 1800 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod protecție împotriva infiltrărilor
    -
  • Cod de protecție împotriva impactului mecanic
    -
  • Culoare accesoriu
    Alb
  • Greutate netă (bucată)
    0,340 kg

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - RC159Z Suspension set SME-4 WH txt 2.1 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401809387 ro_RO pdf 423.1 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
RC159Z Suspension set Installation instruction pdf 1.2 MB

Imagini

Product-Photographs-911401809387_EU
Mai multe active
Product-Diagrams-911401809387_EU
Mai multe active