Philips CoreLine Panel gen6
Instalează inteligent, finalizează mai rapid. Alegeți fiabilitatea și performanța de lungă durată
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
CoreLine Panel Gen6 de la Philips respectă promisiunea CoreLine de instalare inovatoare, ușoară și iluminare excelentă. Conceput ca un înlocuitor direct al aparatelor de iluminat funcționale în aplicațiile de iluminat general, această funcție inovatoare All-in a panoului LED universal oferă trei pachete de flux luminos și trei temperaturi de culoare într-un singur aparat de iluminat. Acest lucru ușurează selecția produsului potrivit, vă oferă flexibilitatea de a răspunde la preferințele clienților la fața locului și înseamnă mai puține coduri de produse în stoc. Instalarea panoului CoreLine RC132V LED este rapidă și ușoară, datorită conectorilor rapizi sau a cablurilor simple. Gama CoreLine include aparate de iluminat compatibile cu Interact, cu comunicații fără fir integrate, gata de a fi utilizate cu gateway-uri, senzori și software Interact.
Avantaje
Produse de încredere, cu risc scăzut
Lucrați mai rapid cu aceste produse ușor de instalat
Caracteristici
L90 la 50.000 ore/L80 la 100.000 ore cu garanție de 5 ani
Conector rapid (verde/alb, Flywire, WAGO și Schuko)