Philips Ledinaire panel EcoSet

Performanță de încredere. În fiecare zi.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Panoul Philips Ledinaire EcoSet (RC075) introduce o soluție wireless plug-and-play unică. Acest panou de iluminat cu LED-uri oferă o modalitate ușoară de a debloca mai multe economii de energie și permite un iluminat automatizat simplu în birouri sau școli. Cea mai recentă inovație a noastră permite panourilor noastre de iluminat cu LED-uri să funcționeze cu un senzor PIR extern alimentat cu curent alternativ pentru a detecta mișcarea și lumina zilei. Acești senzori de iluminat externi suplimentari declanșează reglarea automată a intensității a corpului de iluminat. Configurarea este simplă cu ajutorul telecomenzii, astfel încât luminile dvs. sunt gata în cel mai scurt timp. Utilizați niveluri de reglare a intensității predefinite sau configurați-le cu ușurință prin intermediul comutatoarelor integrate. Un comutator de perete opțional este disponibil ca accesoriu pentru controlul manual - în caz că aveți nevoie!

Avantaje

  • Economii de energie ridicate

  • Calitate bună și ușor de utilizat

Caracteristici

  • Ieșire: 3400 lm, 4000 K

  • Eficiență: 120 lm/W

Aplicații

  • Birouri
  • Educație
  • Clădiri publice

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Ledinaire panel EcoSet ro_RO pdf 344.8 kB

Imagini

Family-Photographs-Ledinaire panel EcoSet
Mai multe active - Visuals
Videoclip
Philips Ledinaire EcoSet Office QIG Animation HQ1 mp4 275.5 MB
Videoclip
PH Ledinaire EcoSet social video ad mp4 23.8 MB

Pluginuri software

Family-IES-Ledinaire panel EcoSet
Mai multe active - Software Plugins