Philips Ledinaire panel EcoSet, 28 W, 600x600 mm, 3400 lm, 4000 K, EcoSet, UGR19
RC075 34S/840 ESW W60L60 OC EcoSet SC
Descrierea produsului
600x600 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Balast wireless pentru EcoSet (integrat), 3400 lm, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤5, UGR19, Unghi de distribuție luminoasă de 90º, Diamantat, Acrilat, IP20/40 | Suprafață de emisie, protejată împotriva contactului cu degetele, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Conector push-in cu 3 pini, SC | Cablu de siguranță
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Nu
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani