România - Română

Philips Maxos universal

Conversie simplă la LED

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Maxos universal este un aparat de iluminat adaptabil, cu LED, care este proiectat pentru a schimba o linie luminoasă Lightline fluorescentă cu o linie luminoasă cu LED. Conversia poate fi integrată fără probleme în structura de bază existentă și vine cu accesorii dedicate, cum ar fi unitatea de obturare și cablajul de trecere. Portofoliul se mândrește cu o eficacitate de până la 168 lm/W și cu întreținerea fluxului luminos la 50.000 de ore pentru L90.

Avantaje

  • Conversie simplă de la fluorescent la LED

  • unitate de obturare și cablaj de trecere dedicate oferite ca accesorii pentru a ajuta la completarea liniei complete

Caracteristici

  • Panou de retehnologizare universal de 1,5 m

  • randament ridicat până la 168 lm/W

Aplicații

  • Magazine (alimente)
  • Zone/hale industriale
  • Centre de distribuție/depozite

Descărcări