Philips Maxos universal, trunking light unit, 36 W, L1517 mm, 5700 lm, 3000 K, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20
LL515S 46S_57S/830 WB PSU UNIV TW3 WH
Descrierea produsului
trunking light unit, L1517 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire prin pulverizare pe trei straturi, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5700 lm, 36 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini, Cablaj de trecere trifazic
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Perioadă de garanţie 5 ani