Philips Maxos universal, trunking light unit, 50 W, L1517 mm, 8000 lm, 3000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20
LL515S 80S/830 PSD WB UNIV TW3 WH
Descrierea produsului
trunking light unit, L1517 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire prin pulverizare pe trei straturi, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 8000 lm, 50 W, 160 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini, Cablaj de trecere trifazic
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Etichetă de service Da
- Lighting Technology LED
- Perioadă de garanţie 5 ani