România - Română

Philips Maxos universal, trunking light unit, 25 W, L1517 mm, 4200 lm, 3000 K, DALI, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20

LL515S 42S/830 PSD WB UNIV TW3 WH

Descrierea produsului

trunking light unit, L1517 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Vopsire prin pulverizare pe trei straturi, Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 4200 lm, 25 W, 168 lm/W, 3000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini, Cablaj de trecere trifazic

Cod de comandă: 910925869512
Cod de comandă complet: 871951477301100