România - Română

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Alb

Descrierea produsului

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc, Alb

Cod de comandă: 910925869521
Cod de comandă complet: 871951477310300

Specificații

  • Lungime totală
    1.520 mm
  • Lățime totală
    80 mm
  • Înălțime totală
    65 mm
  • Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
    65 x 80 x 1520 mm
  • Material
    Oțel
  • Cod protecție împotriva infiltrărilor
    IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
  • Cod de protecție împotriva impactului mecanic
    -
  • Culoare accesoriu
    Alb
  • Greutate netă (bucată)
    1,350 kg

Descărcări

Family

Product