România - Română

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Descrierea produsului

Philips LL515Z | MAXOS FUSION Universal Retrofit Acc

Cod de comandă: 910925869522
Cod de comandă complet: 872016944067899

Specificații

  • Lungime totală
    1.660 mm
  • Lățime totală
    35 mm
  • Înălțime totală
    30 mm
  • Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)
    30 x 35 x 1660 mm
  • Material
    -
  • Cod protecție împotriva infiltrărilor
    -
  • Cod de protecție împotriva impactului mecanic
    -
  • Culoare accesoriu
    -
  • Greutate netă (bucată)
    0,200 kg

Descărcări

Family

Product