Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Un sistem adaptabil de canale LED, care combină avantajele bine dovedite ale unei șine electrice ce permite poziționarea flexibilă a panourilor liniare, oferind combinații multiple de flux/lungime, cu lentile special concepute pentru a direcționa lumina acolo unde este nevoie. O soluție care permite proiectarea de noi proiecte cu un număr optim de panouri liniare și o soluție pentru adaptarea instalațiilor vechi - aducând aplicația dvs. la zi cu cele mai recente posibilități de iluminat. Acum, și în viitor.
Avantaje
Modernizare retrofit ușoară a unităților electrice „vechi” Maxos și TTX400 cu economii semnificative de energie cu portofoliul UE
Modernizați instalația cu sisteme Interact pentru a debloca mai multe economii
Caracteristici
Ofertă simplificată de panouri -> 1,5 m și 2,25 m construite pe componente modulare.
Eficacitate ridicată de până la 200 lm/W în intervalul UE