Philips Maxos unify, trunking light unit, 24 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Texturat, Alb, IP20
LL551X 40S/840 NE DIA WB WH
Descrierea produsului
trunking light unit, 1478 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 4000 lm, 24 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani