Philips Maxos unify, trunking light unit, 65 W, 1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos îngust, Texturat, Alb, IP20
LL551X 105S/840 NE DIA NB WH
Descrierea produsului
trunking light unit, 1478 mm, Oțel, Alb, Alb semnal (RAL9003), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos îngust, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani