Philips Maxos unify, trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Texturat, Negru, IP20
LL551X 80S/840 UE DIA WB BK
Descrierea produsului
trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Oțel, Negru, Negru semnal (RAL9004), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini
Specificații
- Număr de unități de echipament 1 unitate
- Balast inclus Da
- Tier Specificație
- Perioadă de garanţie 5 ani