România - Română

Philips Maxos unify, trunking light unit, UltraEfficient, 41 W, 1478 mm, 8000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos îngust, Texturat, Negru, IP20

LL551X 80S/840 UE DIA NB BK

Descrierea produsului

trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Oțel, Negru, Negru semnal (RAL9004), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 8000 lm, 41 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Fascicul luminos îngust, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini

Cod de comandă: 910925870848
Cod de comandă complet: 872016995501100

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product