România - Română

Philips Maxos unify, trunking light unit, UltraEfficient, 20.5 W, 1478 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Compatibilitate cu Interact, Fascicul luminos larg, Texturat, Negru, IP20

LL551X 40S/840 UE DIA WB BK

Descrierea produsului

trunking light unit, UltraEfficient, 1478 mm, Oțel, Negru, Negru semnal (RAL9004), Compatibilitate cu sistemul Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, 4000 lm, 20.5 W, 195 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos larg, Texturat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,3 J, Clasa de siguranță I, Unitate de conectare cu 7 pini

Cod de comandă: 910925870846
Cod de comandă complet: 872016995499100

Specificații

  • Număr de unități de echipament
    1 unitate
  • Balast inclus
    Da
  • Tier
    Specificație
  • Perioadă de garanţie
    5 ani

Descărcări

Family

Product