România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in

Calitate dovedită. Instalare fără efort. De fiecare dată, alegerea ta de încredere și la preț accesibil pentru orice lucrare.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Cu această gamă de proiectoare universale Ledinaire, puteți regla cu ușurință temperatura de culoare cu ajutorul unui simplu întrerupător. Nu mai e nevoie să alegi între alb cald, alb neutru sau alb rece, primești toate acestea într-un singur produs! Gama asigură nivelurile înalte de calitate Philips la un preț competitiv. Fiabile, eficiente energetic și accesibile – exact ceea ce aveți nevoie.

Avantaje

  • Reglați cu ușurință temperatura de culoare a proiectorului

  • Proiectat pentru o gamă largă de aplicații

Caracteristici

  • CCT-uri 3000K-4000K-6500K comutabile printr-un comutator din spatele reflectorului

  • Gamă largă de aplicații, cu putere luminoasă de la 1.200 lm până la 24.000 lm

Aplicații

  • Zone exterioare, parcări, fațadele magazinelor, împrejurimile depozitelor, terenuri sportive de agrement de dimensiuni mici sau unități sportive municipale multifuncționale

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Proiectoare Ledinaire All-in ro_RO pdf 1.1 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 902.8 kB

Imagini

Family-Photographs-Proiectoare Ledinaire All-in
Mai multe active
Videoclip
Installation video Ledinaire Floodlight All-in mp4 20.3 MB

Pluginuri software

Family-IES-Proiectoare Ledinaire All-in
Mai multe active