România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simetric, IP65

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 2200 lm, 2400 lm, 20 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 1,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401872386
Cod de comandă complet: 872016973602399

Specificații

Cod familie lămpi
LED24S [LED module, system flux 2400 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED system in flux
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401872386 ro_RO pdf 555.9 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401872386_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401872386_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB ldt 4.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 20W pdf 1.0 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP167 LED24 830 40 65 PSU 20W SWB 911401872386 pdf 657.3 kB