Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Fascicul luminos larg simetric, IP65
BVP167 LED60/830_40_65PSU 50W SWB WH
Descrierea produsului
Aluminiu turnat sub presiune, Alb RAL 9003, Alb semnal (RAL9003), Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Fascicul luminos larg simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, 2/2 kV kV, Cablu de 1,0 m fără conector
Specificații
- Cod familie lămpi
- -
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Nu
- Tier
- Valoare
- Perioadă de garanţie
- 5 ani