România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 100 W, 11000 lm, 12000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Fascicul luminos larg simetric, IP65

BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH

Descrierea produsului

Aluminiu turnat sub presiune, Alb RAL 9003, Alb semnal (RAL9003), Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 11000 lm, 12000 lm, 100 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Fascicul luminos larg simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK08 | 5 J rezistent la vandalizare, Clasa de siguranță I, 4/4 kV kV, Cablu de 2,0 m fără fișă

Cod de comandă: 911401866288
Cod de comandă complet: 872110334221899

Specificații

Cod familie lămpi
-
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401866288 ro_RO pdf 491.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-911401866288_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401866288_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP169 LED120/830_40_65PSU 100W SWB WH ldt 6.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP169 100W SWB pdf 1.1 MB