România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 50 W, 5500 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Simetric, IP65

BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB

Descrierea produsului

Aluminiu turnat, Gri, Gri trafic B (RAL7043), Vopsire cu pulbere pe un strat, Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 5500 lm, 6000 lm, 50 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 1,5 kV mod diferențial și 1,5 kV mod comun, Cablu de 1,0 m fără conector, Cablu/fire fara conector

Cod de comandă: 911401874386
Cod de comandă complet: 872016973604799

Specificații

Cod familie lămpi
LED60S [LED Module, system flux 6000 lm]
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED system in flux
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401874386 ro_RO pdf 556.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Mounting instruction Ledinaire Floodlight All-in SWB pdf 7.8 MB

Imagini

Product-Photographs-911401874386_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401874386_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED60/830_40_65 PSU 50W SWB ldt 4.6 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 50W pdf 1.1 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD PHILIPS BVP167 LED60 830 40 65 PSU 50W SWB 911401874386 pdf 654.0 kB