România - Română

Philips Proiectoare Ledinaire All-in, 30 W, 3300 lm, 3600 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Fascicul luminos larg simetric, IP65

BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH

Descrierea produsului

Aluminiu turnat sub presiune, Alb RAL 9003, Alb semnal (RAL9003), Balast integrat pe placa LED (DoB), All-in, Multi Color Temperature, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 120 lm/W, 110 lm/W, 3000 K, 4000 K, 6500 K, (0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5, CRI80, Fascicul luminos larg simetric, IP65 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK07 | 2 J ranforsat, Clasa de siguranță I, 2/2 kV kV, Cablu de 1,0 m fără conector

Cod de comandă: 911401866088
Cod de comandă complet: 872110334219599

Specificații

Cod familie lămpi
-
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Nu
Tier
Valoare
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 911401866088 ro_RO pdf 494.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation Instruction Ledinaire Floodlight All-in pdf 2.9 MB

Imagini

Product-Photographs-911401866088_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-911401866088_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ies 6.0 kB
LDT
LDT File - BVP167 LED36/830_40_65PSU 30W SWB WH ldt 6.0 kB

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD Philips Ledinaire Floodlights All-in BVP167 30W pdf 1.1 MB