Philips TrueLine, suspensa, 12.2 W, 570x55 mm; H88 mm, SM2, 1700 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, TP(b), EL-DC
SP530P 17S/940 DEIA LE SM2 L570 BK
Descrição do Produto
570x55 mm; H88 mm, Alumínio, Preto, Preto segurança (RAL9004), Conjunto de suspensão 2 fio, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 1700 lm, 12.2 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Feixe largo, Fosco, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos