Portugal - Português

Philips Maxos unify, Trunking light unit, 65 W, L1478 mm, 10500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20

LL551X 105S/840 NE DIA WB WH

Descrição do Produto

Trunking light unit, L1478 mm, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact de escurecimento Dali pronto, 10500 lm, 65 W, 162 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos

Código de encomenda: 95577600
Código de encomenda completo: 872016995577600

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925870925 pt_PT pdf 400.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos unify Installation instruction pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925870925_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925870925_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH IES
Ficheiro Revit
LL551X 105S/840 NE DIA WB WH 910925870925 ZIP
Dialux
ULD File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH ULD
Relux
ROLF File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL551X 105S/840 NE DIA WB WH LDT