Módulos Maxos LED para TTX400 – campeão da eficácia com excelente retorno do investimento
Os clientes do sector industrial e de revenda procuram soluções de iluminação geral com um retorno justificável e que estejam, ao mesmo tempo, em conformidade com todas as normas relevantes relativas a aplicações para supermercados e indústria. Para um investimento limitado, os módulos Maxos LED para TTX400 proporcionam poupanças de energia líderes na sua classe, fornecendo níveis de iluminância elevados com as temperaturas de cor e os factores de encandeamento necessários. O sistema minimalista de módulos Maxos LED para TTX400 é composto por quadros LED de potência média substituíveis para montagem numa calha TTX400 standard. As opções de lentes de feixe largo, médio e assimétrico duplo oferecem flexibilidade na distribuição da luz. Em comparação com uma instalação fluorescente convencional, esta solução LED altamente eficiente permite o retorno completo do investimento em menos de três anos. E as vantagens não ficam por aí: a nossa plataforma de motor LED actualizável torna os módulos Maxos LED para TTX400 numa solução verdadeiramente preparada para o futuro.
Poupanças de energia substanciais para um investimento limitado
Luz confortável, longa duração
Quadros LED de potência média; unidade LED substituível
Eficiência até 138 lm/W