Portugal - Português

Philips Maxos LED inserts for TTX400, Trunking light panel, 39 W, L1474 mm, 6600 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Transparente, Branco, IP20

4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH

Descrição do Produto

Trunking light panel, L1474 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 6600 lm, 39 W, 166 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Feixe largo, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 5 polos

Código de encomenda: 66834299
Código de encomenda completo: 403073266834299

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED66S [LED module, system flux 6600 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Equipamento
-
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910629162826 pt_PT pdf 292.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos LED insert for TTX400 pdf 9.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910629162826_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910629162826_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH IES
Ficheiro Revit
4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH 910629162826 ZIP
Dialux
ULD File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH ULD
Relux
ROLF File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - 4MX400 491 LED66S/840 PSD WB WH LDT