Philips Maxos fusion

Desempenho garantido, a pensar no futuro

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Maxos fusion é um sistema de calhas LED que oferece uma excelente qualidade de luz com menos de metade dos custos energéticos em comparação com as lâmpadas fluorescentes. Para aplicações de retalho, é possível integrar suavemente uma família de painéis lineares, módulos não lineares e um portefólio de focos na base da calha para que a sua mercadoria brilhe e se destaque. Para aplicações industriais, o foco está na redução do custo da instalação e da manutenção ao utilizar menos painéis lineares. Com a configuração elétrica com até 13 fios, a liberdade para colocar estes equipamentos conforme seja necessário e a integração de outros serviços/hardware de terceiros, o sistema permite-lhe reduzir o congestionamento no teto. Além do mais, pode ser facilmente reconfigurado para acomodar futuras alterações da disposição. A infraestrutura permite integrar sensores para a recolha de dados, proporcionando-lhe a oportunidade para utilizar informações granulares úteis para ajudar a sua empresa.

Benefícios

  • A liberdade de (re)posicionamento permite-lhe direcionar a luz para onde é necessária

  • Família de equipamentos para criar a atmosfera desejada; grande variedade de formas de feixe para se adaptar a diversas aplicações

Características

  • Sistema de calha dentro da calha com até 13 fios

  • Elevada uniformidade e distribuições de luz sem artefactos

Aplicações

  • (Alimentação) retail
  • Áreas industriais
  • Armazéns/centros de distribuição

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Maxos fusion pt_PT pdf 274.5 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 616.0 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 610.2 kB
Brochura
Maxos fusion brochure pdf 20.8 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Maxos fusion
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
Revit file for mounting brackets zip 2.3 MB
Ficheiro Revit
Maxos fusion zip 11.0 MB
Ficheiro Revit
Revit file for maxos fusion rail zip 583.3 kB

Plug-ins de software

Family-IES-Maxos fusion
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925864305.pdf pdf 699.2 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925864308.pdf pdf 720.0 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910925868964.pdf pdf 649.9 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925868955.pdf pdf 649.9 kB
Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Maxos-fusion-Ref-910925869433 pdf 577.5 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Maxos fusion Panel LL523X Ref 910925867816.pdf pdf 649.8 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Maxos Fusion Rail 4x2.5+4x1.5 910925869434.pdf pdf 578.8 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips Maxos fusion Panel LL512X Ref 910770213690.pdf pdf 649.9 kB