Portugal - Português

Philips Maxos fusion, Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), 68 W, L2276 mm, 12300 lm, 4000 K, DALI, Feixe largo, Texturado, Branco, IP20

LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA

Descrição do Produto

Trunking light unit, Xtra (lm/W and lifetime), L2276 mm, Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 12300 lm, 68 W, 181 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Feixe largo, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Unidade de ligação de 7 polos

Código de encomenda: 14505400
Código de encomenda completo: 871951414505400

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925867816 pt_PT pdf 280.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos fusion panel installation pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925867816_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925867816_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA IES
Ficheiro Revit
LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA 910925867816 ZIP
Dialux
ULD File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA ULD
Relux
ROLF File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA ROLFZ
LDT
LDT File - LL523X LED123S/840 PSD WB 7 WH XA LDT