Philips CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s)

TForce Core LED HPL 36W E27 840 FR

Descrição do Produto

CorePro, LED HPL, Oval, Solo red eléctrica, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 25000 hora(s), 166 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vidrio, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Código de encomenda: 29929000
Código de encomenda completo: 872016942535499

Especificações

Número de unidades de equipamento
-
Driver incluído
Não
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - LL623T 4x2.5 +8x1.5 Gen2 WH txt 3.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925869430 pt_PT pdf 204.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Maxos_fusion_rail_Installation_instructions pdf 2.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925869430_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925869430_EU
Vários elementos, - Visuals