Portugal - Português

Philips CoreLine Régua G3, All-in, 17 W, 10.8 W, L600 mm, 1500 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, Opalino, IP20/40

BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600

Descrição do Produto

L600 mm, Metal-plástico, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1500 lm, 2400 lm, 17 W, 10.8 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos; proteção de cabos, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 76839099
Código de encomenda completo: 872016976839099

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 txt 4.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401850487 pt_PT pdf 1.0 MB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation intruction, CoreLine batten BN126C pdf 2.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401850487_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401850487_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 IES
Ficheiro Revit
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 911401850487 ZIP
Dialux
ULD File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 ULD
Relux
ROLF File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 ROLFZ
LDT
LDT File - BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD, CoreLine batten BN126C pdf 653.8 kB