Philips TrueFashion, Track projector, 18.8 W, 2100 lm, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 30°, Branco
ST704T 20S/PW930 PSU CLM30 WH
Transferências populares
Descrição do Produto
Track projector, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2100 lm, 18.8 W, 110 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 30°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified