Portugal - Português

Philips TrueFashion

Pequeno no tamanho, grande na qualidade

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Produto Comparar
112
2.100
3000
18,8
22
112
2.100
3000
18,8
22
100
2.100
3000
21,2
22
134
2.700
3000
19,8
22
124
2.800
3000
22,5
22
134
2.700
3000
19,8
22
134
2.700
3000
19,8
22
124
2.800
3000
22,5
22

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

TrueFashion é a família de projetores LED que responde às necessidades de miniaturização e apresentação de revendedores especializados. Em primeiro lugar, estes focos em miniatura com detalhes precisos e nítidos oferecem um design contemporâneo e integram-se perfeitamente no interior da sua loja para um visual personalizado. Em segundo lugar, proporciona um efeito de acentuação de alta qualidade graças à sua inovadora tecnologia de lente OptiAccent (FPO), que oferece um feixe de maior intensidade central sem luz dispersa para maximizar a relação de contraste e, assim, otimizar o efeito de acentuação. Especialmente em aplicações exigentes de foco estreito (12D) e foco (18D), a diferença do OptiAccent para as óticas Chip on Board e de refletor é como do dia para a noite. O OptiAccent também reduz o encandeamento direto por um fator de 5 para permitir um conforto visual superior. Por último, a família TrueFashion também conta com os espetros de luz: as tonalidades LED da Philips especialmente concebidas melhoram as cores (saturação) e os brancos, além de oferecerem um elevado grau de fidelidade (>CRI 90). É assim que a gama TrueFashion assegura uma experiência de iluminação superior nas suas aplicações de revenda.

Benefícios

  • Efeito de acentuação dramático e de elevado impacto

  • Instalação de iluminação discreta e flexível

Características

  • Cabeça de foco em miniatura no diâmetro de 66 mm para o Mini e de 80 mm para o tamanho Compact

  • Tecnologia de lente OptiAccent (FPO) para maximizar a intensidade central (até 40%), eliminando a luz dispersa/o halo em comparação com um sistema ótico tradicional de refletor e LED Chip-On Board, oferecendo assim uma acentuação de alto contraste por oposição a um efeito luminoso plano e difusa (apenas na variante Compact)

Aplicações

  • Moda
  • Retalho
  • Hotéis
  • Revendedores de produtos alimentares e grandes retalhistas

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser montada fora do alcance do braço

  • A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e a respetiva cablagem deve estar em conformidade com os regulamentos elétricos do IEE ou requisitos nacionais mais recentes.

Transferências