Portugal - Português

Philips TrueFashion, Track projector, 19.8 W, D80 mm; L162 mm, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Abertura de feixe 36°, Branco

ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH

Descrição do Produto

Track projector, D80 mm; L162 mm, Alumínio, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2700 lm, 19.8 W, 134 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Abertura de feixe 36°, Texturado, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Calha 3C

Código de encomenda: 01268400
Código de encomenda completo: 872016901268400

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102249 pt_PT pdf 271.0 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102249_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102249_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH IES
Ficheiro Revit
ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH 910505102249 ZIP
Dialux
ULD File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH ULD
Relux
ROLF File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST714T 27S/PC930 PSU FPO36 WH LDT